norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :L'utilisation de caches pour alésages dans l'espace d'usinage permet de réduire les temps d'équipement, étant donné que le nettoyage nécessite moins de temps, par ex. en cas d'accumulation de liquide de refroidissement dans les têtes de vis.Matière :Cache en aluminium.
Vis en inox.
Joint torique en NBR.
Finition :Cache anodisé noir.Montage :Introduire le cache dans l'alésage ou le six pans creux et serrer à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la tête de la vis et la surface avant du cache soient alignées.Avantages :Dispositif indestructible et réutilisable.
Empêche les copeaux et les lubrifiants réfrigérants de se fixer et de s'accumuler dans les têtes de vis et les chambrages.
Montage et démontage simples et rapides. Minimise la pulvérisation de lubrifiants réfrigérants lors du soufflage avec de l'air comprimé.
Sur demande :Modèles et coloris personnalisés.Accessoires :Vis CHC DIN 912.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07160-10 Caches en aluminium pour alésages et têtes de vis à six pans creux 398 kB

Dessins

Caches en aluminium pour alésages et têtes de vis à six pans creux

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HH1GPour
perçage / six pans creux
CAOAcc.PrixCommander
07160-10-02108217,96,51M108 0,00 €
07160-10-02310239,98,31M1210 0,00 €
07160-10-029142913,991,2M1614 0,00 €
07160-10-037173716,910,61,5M2017 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83