norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté avec rainure
06502_PBMN

Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition :Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota :Le cache du moyeu est livré non monté. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349. Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position d'utilisation, effectuer les deux opérations suivantes :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage.
En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Accessoires :07161 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06502_PBMN Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté avec rainure 398 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté avec rainure
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, alésage ajusté avec rainure

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2AB3DD2D7HH1H2H3H4LL2TCAOAcc.PrixCommander
06502-110802alésage avec rainuresans vis de serrage802248-84,247,528,513-10412,79 0,00 €
06502-111003alésage avec rainuresans vis de serrage8032410-84,247,528,513-10412,711,4 0,00 €
06502-121003alésage avec rainuresans vis de serrage10032910-104,258,535,513-12915,711,4 0,00 €
06502-121204alésage avec rainuresans vis de serrage10042912-104,258,535,513-12915,713,8 0,00 €
06502-131204alésage avec rainuresans vis de serrage12543612-139824418,5-16119,513,8 0,00 €
06502-131405alésage avec rainuresans vis de serrage12553614-139824418,5-16119,516,3 0,00 €
06502-1108026alésage avec rainureavec vis de serrage802248M684,247,528,5137,510412,79 0,00 €
06502-1110036alésage avec rainureavec vis de serrage8032410M684,247,528,5137,510412,711,4 0,00 €
06502-1210036alésage avec rainureavec vis de serrage10032910M6104,258,535,5137,512915,711,4 0,00 €
06502-1212046alésage avec rainureavec vis de serrage10042912M6104,258,535,5137,512915,713,8 0,00 €
06502-1312046alésage avec rainureavec vis de serrage12543612M6139824418,57,516119,513,8 0,00 €
06502-1314056alésage avec rainureavec vis de serrage12553614M6139824418,57,516119,516,3 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83