norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, avec carré femelle
06502_IV

Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, avec carré...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manivelle en thermoplastique.
Poignée cylindrique en thermoplastique et acier.
Finition :Thermoplastique, gris foncé.
Pièces en acier brunies.
Nota :Le cache du moyeu est livré non monté. Pour ramener la poignée cylindrique de sécurité en position d'utilisation, effectuer les deux opérations suivantes :
- Faire pivoter la poignée autour de son pivot jusqu'à la butée (90°).
- Pousser la poignée dans le sens axial jusqu'en position de blocage. En position abaissée, l'actionnement de la poignée est des plus aisés. Dès que la poignée est relâchée, elle se remet automatiquement en position initiale.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).
Accessoires :07161 Vis CHC à six pans creux, tête courte, DIN 6912.Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06502_IV Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, avec carré femelle 330 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique de sécurité, avec carré femelle

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2ADD7HH1H2H3H4LL2SWCAOAcc.PrixCommander
06502-2108carré femellesans vis de serrage8024-84,247,528,513-10412,78 0,00 €
06502-2110carré femellesans vis de serrage8024-84,247,528,513-10412,710 0,00 €
06502-2210carré femellesans vis de serrage10029-104,258,535,513-12915,710 0,00 €
06502-2212carré femellesans vis de serrage10029-104,258,535,513-12915,712 0,00 €
06502-2312carré femellesans vis de serrage12536-139824418,5-16119,512 0,00 €
06502-2314carré femellesans vis de serrage12536-139824418,5-16119,514 0,00 €
06502-21086carré femelleavec vis de serrage8024M684,247,528,5137,510412,78 0,00 €
06502-21106carré femelleavec vis de serrage8024M684,247,528,5137,510412,710 0,00 €
06502-22106carré femelleavec vis de serrage10029M6104,258,535,5137,512915,710 0,00 €
06502-22126carré femelleavec vis de serrage10029M6104,258,535,5137,512915,712 0,00 €
06502-23126carré femelleavec vis de serrage12536M6139824418,57,516119,512 0,00 €
06502-23146carré femelleavec vis de serrage12536M6139824418,57,516119,514 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83