norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe
06275_MFG

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Décolleté et poli.
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06275_MFG Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe 228 kB

Dessins

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Poignée
cylindrique
fixe
CAOAcc.PrixCommander
06275-2080X10alésage sans rainure8010H7261631--ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-2080X12alésage sans rainure8012H7261631--ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-2100X10alésage sans rainure10010H7311734--ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-2100X12alésage sans rainure10012H7311734--ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-2125X12alésage sans rainure12512H7301837--ø21 x M8 x 50  0,00 €
06275-2125X14alésage sans rainure12514H7301837--ø21 x M8 x 50  0,00 €
06275-2140X14alésage sans rainure14014H7341934--ø21 x M8 x 50  0,00 €
06275-2140X15alésage sans rainure14015H7341934--ø21 x M8 x 50  0,00 €
06275-2160X15alésage sans rainure16015H7402040--ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-2160X16alésage sans rainure16016H7402040--ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-2200X18alésage sans rainure20018H7502446--ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-2200X20alésage sans rainure20020H7502446--ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-2250X22alésage sans rainure25022H7502849--ø28 x M12 x 90  0,00 €
06275-2250X24alésage sans rainure25024H7502849--ø28 x M12 x 90  0,00 €
06275-3080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-3080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-3100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-3100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-3125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50  0,00 €
06275-3125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50  0,00 €
06275-3140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50  0,00 €
06275-3140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50  0,00 €
06275-3160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-3160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-3200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-3200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-3250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90  0,00 €
06275-3250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83