norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante
06275_MDG

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Décolleté et poli.
Diamètre et planéité du volant inférieurs à IT 12.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06275_MDG Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante 248 kB

Dessins

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante
Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Poignée
cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
06275-4080X10alésage sans rainure8010H7261631--ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-4080X12alésage sans rainure8012H7261631--ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-4100X10alésage sans rainure10010H7311734--ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-4100X12alésage sans rainure10012H7311734--ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-4125X12alésage sans rainure12512H7301837--ø22 x M8 x 56  0,00 €
06275-4125X14alésage sans rainure12514H7301837--ø22 x M8 x 56  0,00 €
06275-4140X14alésage sans rainure14014H7341934--ø22 x M8 x 56  0,00 €
06275-4140X15alésage sans rainure14015H7341934--ø22 x M8 x 56  0,00 €
06275-4160X15alésage sans rainure16015H7402040--ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-4160X16alésage sans rainure16016H7402040--ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-4200X18alésage sans rainure20018H7502446--ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-4200X20alésage sans rainure20020H7502446--ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-4250X22alésage sans rainure25022H7502849--ø31 x M12 x 102  0,00 €
06275-4250X24alésage sans rainure25024H7502849--ø31 x M12 x 102  0,00 €
06275-5080X10alésage avec rainure8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-5080X12alésage avec rainure8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-5100X10alésage avec rainure10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-5100X12alésage avec rainure10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40  0,00 €
06275-5125X12alésage avec rainure12512H7301837413,8ø22 x M8 x 56  0,00 €
06275-5125X14alésage avec rainure12514H7301837516,3ø22 x M8 x 56  0,00 €
06275-5140X14alésage avec rainure14014H7341934516,3ø22 x M8 x 56  0,00 €
06275-5140X15alésage avec rainure14015H7341934517,3ø22 x M8 x 56  0,00 €
06275-5160X15alésage avec rainure16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-5160X16alésage avec rainure16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-5200X18alésage avec rainure20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-5200X20alésage avec rainure20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80  0,00 €
06275-5250X22alésage avec rainure25022H7502849624,8ø31 x M12 x 102  0,00 €
06275-5250X24alésage avec rainure25024H7502849827,3ø31 x M12 x 102  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83