norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier
06853

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique, gris foncé.
Douille en acier ou en laiton.
Tige filetée acier 5.8.
Finition :Douille acier zingué. Tige filetée acier zingué passivé bleu.Nota :Le modèle 06853-3206 est avec insert en laiton.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06853 Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier 185 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en laiton ou en acier avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06853-3206KM6321517129 0,00 €
06853-4008KM8401820,514,511 0,00 €
06853-5010KM105020251814 0,00 €

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en acier avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées à cinq branches en plastique, insert fileté en acier avec filetage

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
06853-320615LM63215171215 0,00 €
06853-400816LM8401820,514,516 0,00 €
06853-501020LM105020251820 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83