norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert taraudé : laiton.
Finition :Insert taraudé : nickelé.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06013 Écrou moleté en plastique 203 kB

Dessins

Écrou moleté en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D3D4HKTCAOAcc.PrixCommander
06013-04M4181071389 0,00 €
06013-05M52012814810 0,00 €
06013-06M62413916910 0,00 €
06013-08M8301511181111 0,00 €
06013-10M10351814191211 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83