|
|
06852Poignées cinq lobes en plastique verrouillables |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier, classe de résistance 5.8 ou en inox 1.4305. Finition :Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge semblable RAL3020. Pièces en acier zinguées passivées bleu. Inox poli.Nota :Les poignées cinq lobes verrouillables évitent tout desserrage inopiné. Le barillet permet d'établir ou d'interrompre la liaison entre la poignée et la partie filetée. Si aucune liaison n'est établie, la poignée tourne dans le vide. Ceci évite toute opération malencontreuse.
Les poignées cinq lobes verrouillables sont fournies avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée) La serrure est identique, chaque serrure peut donc être ouverte avec la même clé. Sur demande :Autres modèles.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Matière de composant | D | D1 | D2 | H | H1 | L | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06852-6806 | gris foncé | acier | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-6808 | gris foncé | acier | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-6810 | gris foncé | acier | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-06806 | gris foncé | acier inoxydable | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-06808 | gris foncé | acier inoxydable | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-06810 | gris foncé | acier inoxydable | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-846806 | rouge | acier | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-846808 | rouge | acier | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-846810 | rouge | acier | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-0846806 | rouge | acier inoxydable | M6 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-0846808 | rouge | acier inoxydable | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-0846810 | rouge | acier inoxydable | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | - | 17 |  | | 0,00 € | | 06852-6808X20 | gris foncé | acier | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06852-6810X20 | gris foncé | acier | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06852-06808X20 | gris foncé | acier inoxydable | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06852-06810X20 | gris foncé | acier inoxydable | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06852-846808X20 | rouge | acier | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06852-846810X20 | rouge | acier | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06852-0846808X20 | rouge | acier inoxydable | M8 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06852-0846810X20 | rouge | acier inoxydable | M10 | 68 | 24 | 10 | 45,5 | 20 | - |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|