norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec taraudage, insert fileté en acier ou en inox
06851

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06851 Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec taraudage, insert fileté en acier ou en inox 163 kB

Dessins

Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable) avec taraudage, insert fileté en acier ou en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
D

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06851-3205acier de décolletageM5321622,5117,5 0,00 €
06851-3206acier de décolletageM6321622,5119 0,00 €
06851-4006acier de décolletageM6402028149 0,00 €
06851-4008acier de décolletageM84020281412 0,00 €
06851-4010acier de décolletageM104020281415 0,00 €
06851-5008acier de décolletageM850253517,512 0,00 €
06851-5010acier de décolletageM1050253517,515 0,00 €
06851-6012acier de décolletageM1260303718,518 0,00 €
06851-13205acier inoxydableM5321622,5117,5 0,00 €
06851-13206acier inoxydableM6321622,5119 0,00 €
06851-14006acier inoxydableM6402028149 0,00 €
06851-14008acier inoxydableM84020281412 0,00 €
06851-14010acier inoxydableM104020281415 0,00 €
06851-15008acier inoxydableM850253517,512 0,00 €
06851-15010acier inoxydableM1050253517,515 0,00 €
06851-16012acier inoxydableM1260303718,518 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83