|
|
06850Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable),... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert ou tige filetée : acier zingué.Finition :Poli finition miroir.Nota :Les modèles 06850-3205 et 06850-3206 sont avec insert en laiton.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et coloris.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier avec taraudage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D3 | H | H1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06850-3205 | K | M5 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 10 |  | | 0,00 € | | 06850-3206 | K | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 9 |  | | 0,00 € | | 06850-4006 | K | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 12 |  | | 0,00 € | | 06850-4008 | K | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 14 |  | | 0,00 € | | 06850-4010 | K | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 14 |  | | 0,00 € | | 06850-5008 | K | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 14 |  | | 0,00 € | | 06850-5010 | K | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 14 |  | | 0,00 € | |
|
Poignées à cinq branches en plastique (thermodurcissable), insert fileté en acier avec filetage |
plus d'infos |
Référence | Forme | D | D1 | D3 | H | H1 | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06850-3206X12 | L | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 12 |  | | 0,00 € | | 06850-3206X18 | L | M6 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 18 |  | | 0,00 € | | 06850-3208X16 | L | M8 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 16 |  | | 0,00 € | | 06850-3208X24 | L | M8 | 32 | 16 | 22,4 | 11,2 | 24 |  | | 0,00 € | | 06850-4006X18 | L | M6 | 40 | 20 | 28 | 14 | 18 |  | | 0,00 € | | 06850-4008X16 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 16 |  | | 0,00 € | | 06850-4008X20 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 20 |  | | 0,00 € | | 06850-4008X24 | L | M8 | 40 | 20 | 28 | 14 | 24 |  | | 0,00 € | | 06850-4010X30 | L | M10 | 40 | 20 | 28 | 14 | 30 |  | | 0,00 € | | 06850-5008X16 | L | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 16 |  | | 0,00 € | | 06850-5008X24 | L | M8 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 24 |  | | 0,00 € | | 06850-5010X20 | L | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06850-5010X30 | L | M10 | 50 | 25 | 35 | 17,5 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|