norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Pastille en thermoplastique.
Classe de résistance de l'acier : 5.8.
Finition :Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en acier zingué, passivé bleu.
Sur demande :Autres longueurs de vis et coloris.
Inox.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06699 Bouton triangle 138 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton triangle

Bouton triangle avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Bouton triangle avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06699-18008KM88029,253,53117 0,00 €
06699-18010KM108029,253,53117 0,00 €
06699-18012KM128029,253,53117 0,00 €

Bouton triangle avec filetage

plus d'infos

Dessins

Bouton triangle avec filetage

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFormeDD1D2HH1LCAOAcc.PrixCommander
06699-18008X15LM88029,253,53115 0,00 €
06699-18008X20LM88029,253,53120 0,00 €
06699-18008X30LM88029,253,53130 0,00 €
06699-18008X40LM88029,253,53140 0,00 €
06699-18008X50LM88029,253,53150 0,00 €
06699-18010X15LM108029,253,53115 0,00 €
06699-18010X20LM108029,253,53120 0,00 €
06699-18010X30LM108029,253,53130 0,00 €
06699-18010X40LM108029,253,53140 0,00 €
06699-18010X50LM108029,253,53150 0,00 €
06699-18012X15LM128029,253,53115 0,00 €
06699-18012X20LM128029,253,53120 0,00 €
06699-18012X30LM128029,253,53130 0,00 €
06699-18012X40LM128029,253,53140 0,00 €
06699-18012X50LM128029,253,53150 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83