norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :acier zingué passivé bleu ou inox naturelCaractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06660 Poignée papillon à une oreille 343 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée papillon à une oreille

Poignées papillons à une oreille avec capuchon

plus d'infos

Dessins

Poignées papillons à une oreille avec capuchon

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
Forme

DD2ABHH1H2TFiltre
06660-904Δ06660-0904ΔKM412224,4184,515,510
06660-905Δ06660-0905ΔKM512224,4184,515,510
06660-906Δ06660-0906ΔKM612224,4184,515,510
06660-105Δ06660-0105ΔKM51427,55,1245,820,810
06660-106Δ06660-0106ΔKM61427,55,1245,820,810
06660-208Δ06660-0208ΔKM82137,56,3368,530,514
06660-210Δ06660-0210ΔKM102137,56,3368,530,514

Poignées papillons à une oreille sans capuchon

plus d'infos

Dessins

Poignées papillons à une oreille sans capuchon

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
Forme

ABDD2HH1H2TFiltre
06660-190406660-10904D224,4M41216,14,515,510
06660-190506660-10905D224,4M51216,14,515,510
06660-190606660-10906D224,4M61216,14,515,510
06660-110506660-10105D27,55,1M51422,15,820,810
06660-110606660-10106D27,55,1M61422,15,820,810
06660-120806660-10208D37,56,3M82133,38,530,514
06660-121006660-10210D37,56,3M102133,38,530,514
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83