norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée papillonavec taraudage traversant
06652

Poignée papillon avec taraudage traversant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition :acier zingué passivé bleu ou inox naturelCaractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06652 Poignée papillonavec taraudage traversant 163 kB

Dessins

Poignée papillonavec taraudage traversant

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
de composant
ABDD2HH1H2TCAOAcc.PrixCommander
06652-1904acier384,5M412188,516,110 0,00 €
06652-1905acier384,5M512188,516,110 0,00 €
06652-1906acier384,5M612188,516,110 0,00 €
06652-1105acier505M5142411,52210 0,00 €
06652-1106acier505M6142411,52210 0,00 €
06652-1208acier757M82135,61733,314 0,00 €
06652-1210acier757M102135,61733,314 0,00 €
06652-10904acier inoxydable384,5M412188,516,110 0,00 €
06652-10905acier inoxydable384,5M512188,516,110 0,00 €
06652-10906acier inoxydable384,5M612188,516,110 0,00 €
06652-10105acier inoxydable505M5142411,52210 0,00 €
06652-10106acier inoxydable505M6142411,52210 0,00 €
06652-10208acier inoxydable757M82135,61733,314 0,00 €
06652-10210acier inoxydable757M102135,61733,314 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83