norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées papillon « Miniwing » en inox
06652-10

Poignées papillon « Miniwing » en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La poignée papillon Miniwing se caractérise par sa forme ergonomique et compacte.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Matière :

Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404.

Finition :poli ou grenaillé.Indication de dessin :
Forme D : taraudage traversant
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : filetage
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06652-10 Poignées papillon « Miniwing » en inox 188 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées papillon « Miniwing » en inox

Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme D, filetage taraudé

plus d'infos

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme D, filetage taraudé

Sélection/filtre d'articles

Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme E, trou borgne taraudé

plus d'infos

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme L, filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme L, filetage

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83