|
|
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert ou tige filetée : acier zingué.Finition :Poli finition miroir.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis et coloris. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A | B | D | D3 | H | H1 | L | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06650-17006 | K | 70 | 22 | M6 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | - | 12 |  | | 0,00 € | | 06650-17008 | K | 70 | 22 | M8 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | - | 14 |  | | 0,00 € | | 06650-17010 | K | 70 | 22 | M10 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | - | 14 |  | | 0,00 € | | 06650-18008 | K | 80 | 25 | M8 | 22,3 | 44 | 23 | - | 14 |  | | 0,00 € | | 06650-18010 | K | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | - | 22 |  | | 0,00 € | | 06650-19010 | K | 90 | 28 | M10 | 25 | 49,6 | 26 | - | 22 |  | | 0,00 € | | 06650-19012 | K | 90 | 28 | M12 | 25 | 49,6 | 26 | - | 21 |  | | 0,00 € | | 06650-27006X18 | L | 70 | 22 | M6 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 18 | - |  | | 0,00 € | | 06650-27008X24 | L | 70 | 22 | M8 | 19,6 | 38,8 | 20,2 | 24 | - |  | | 0,00 € | | 06650-28010X20 | L | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06650-28010X30 | L | 80 | 25 | M10 | 22,3 | 44 | 23 | 30 | - |  | | 0,00 € | | 06650-29010X30 | L | 90 | 28 | M10 | 25 | 49,6 | 26 | 30 | - |  | | 0,00 € | | 06650-29012X24 | L | 90 | 28 | M12 | 25 | 49,6 | 26 | 24 | - |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|