|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé de fibre de verre. Douille taraudée laiton. Tige filetée acier.Finition :Poignée, noir. Tige filetée zinguée.Sur demande :Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces). TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A | B | D | D3 | H | H1 | L | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06649-14005 | K | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 06649-15005 | K | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | - | 10 |  | | 0,00 € | | 06649-16006 | K | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | - | 12 |  | | 0,00 € | | 06649-17108 | K | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 06649-17110 | K | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | - | 20 |  | | 0,00 € | | 06649-18010 | K | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | - | 25 |  | | 0,00 € | | 06649-18012 | K | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | - | 25 |  | | 0,00 € | | 06649-24005X15 | L | 40 | 13 | M5 | 13 | 30,5 | 20 | 15 | - |  | | 0,00 € | | 06649-25005X15 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 15 | - |  | | 0,00 € | | 06649-25005X20 | L | 50 | 15 | M5 | 14 | 24 | 16 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06649-26006X20 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06649-26006X25 | L | 60 | 17 | M6 | 16 | 31,5 | 23 | 25 | - |  | | 0,00 € | | 06649-27108X20 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06649-27108X30 | L | 71 | 19,5 | M8 | 20 | 36 | 19 | 30 | - |  | | 0,00 € | | 06649-27110X20 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 20 | - |  | | 0,00 € | | 06649-27110X30 | L | 71 | 19,5 | M10 | 20 | 36 | 19 | 30 | - |  | | 0,00 € | | 06649-28010X30 | L | 80 | 26 | M10 | 26 | 39,5 | 26 | 30 | - |  | | 0,00 € | | 06649-28012X40 | L | 80 | 26 | M12 | 26 | 39,5 | 26 | 40 | - |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|