|
|
06648Poignée en T, Inox |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Inox 1.4308. Finition :électropoli ou sablé.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Surface corps | A | B | D | D3 | H | H1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06648-55061 | grenaillé | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 0,00 € | | 06648-55081 | grenaillé | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 0,00 € | | 06648-65061 | grenaillé | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-65081 | grenaillé | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-65101 | grenaillé | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-75101 | grenaillé | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-75121 | grenaillé | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-55062 | électropoli | 55,2 | 12,3 | M6 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 0,00 € | | 06648-55082 | électropoli | 55,2 | 12,3 | M8 | 14 | 32,9 | 21 | 12 |  | | 0,00 € | | 06648-65062 | électropoli | 65,3 | 14 | M6 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-65082 | électropoli | 65,3 | 14 | M8 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-65102 | électropoli | 65,3 | 14 | M10 | 16 | 37 | 22,7 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-75102 | électropoli | 75,3 | 17,8 | M10 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 0,00 € | | 06648-75122 | électropoli | 75,3 | 17,8 | M12 | 20 | 41,2 | 24,9 | 16 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|