norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4301 ou aluminium.

Finition :Poli.Indication de dessin :
Forme C : avec taraudage
Forme K : perçage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06247 BouleInox ou aluminium DIN 319 130 kB

Dessins (aperçu complet)

BouleInox ou aluminium DIN 319

Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme C avec filetage

plus d'infos

Dessins

Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme C avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Code
acier
DD1

D6HTCAOAcc.PrixCommander
06247-116044Cacier inoxydable1.4301M4168157,2 0,00 €
06247-140104Cacier inoxydable1.4301M1040223718 0,00 €
06247-132084Cacier inoxydable1.4301M832182914,5 0,00 €
06247-150124Cacier inoxydable1.4301M1250284621 0,00 €
06247-125064Cacier inoxydable1.4301M6251522,511 0,00 €
06247-120054Cacier inoxydable1.4301M52012189,1 0,00 €
06247-116043Caluminium-M4168157,2 0,00 €
06247-120053Caluminium-M52012189,1 0,00 €
06247-125063Caluminium-M6251522,511 0,00 €
06247-132083Caluminium-M832182914,5 0,00 €
06247-140103Caluminium-M1040223718 0,00 €
06247-150123Caluminium-M1250284621 0,00 €

Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme K avec perçage

plus d'infos

Dessins

Boule Inox ou aluminium DIN 319, forme K avec perçage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
du corps
de base
Code
acier
D

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
06247-316042Kavec alésageacier inoxydable1.430161681510 0,00 €
06247-320052Kavec alésageacier inoxydable1.4301820121812 0,00 €
06247-325062Kavec alésageacier inoxydable1.430110251522,516 0,00 €
06247-332082Kavec alésageacier inoxydable1.43011232182920 0,00 €
06247-340102Kavec alésageacier inoxydable1.43011640223725 0,00 €
06247-350122Kavec alésageacier inoxydable1.43012050284632 0,00 €
06247-316043Kavec alésagealuminium-61681510 0,00 €
06247-320053Kavec alésagealuminium-820121812 0,00 €
06247-325063Kavec alésagealuminium-10251522,516 0,00 €
06247-332083Kavec alésagealuminium-1232182920 0,00 €
06247-340103Kavec alésagealuminium-1640223725 0,00 €
06247-350123Kavec alésagealuminium-2050284632 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83