norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31.
Acier ou Inox.
Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Nota :Le modèle 06240-10-104 est avec insert en laiton.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06240-10 Bouton champignon avec taraudage 124 kB

Dessins

Bouton champignon avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
D

D1D2HH1TCAOAcc.PrixCommander
06240-10-104laitonM4211221106 0,00 €
06240-10-105acier de décolletageM5211221107,5 0,00 €
06240-10-206acier de décolletageM6251425129 0,00 €
06240-10-308acier de décolletageM83318331612 0,00 €
06240-10-1104acier inoxydableM4211221106 0,00 €
06240-10-1105acier inoxydableM5211221107,5 0,00 €
06240-10-1206acier inoxydableM6251425129 0,00 €
06240-10-1308acier inoxydableM83318331612 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83