norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336
06212

Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Thermoplastique noir.
Insert ou tige filetée en Inox 1.4305.

Finition :Insert et tige filetée couleur naturelle.Sur demande :D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.Indication de dessin :
Forme D : insert taraudé, sans pastille
Forme K : insert taraudé, avec pastille
Forme L : tige filetée
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06212 Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336 235 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoile en plastique avec insert en Inox similaire à DIN 6336

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83