norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoile avec collerette allongée
06211

Bouton étoile avec collerette allongée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique noir.
Rallonge en acier de décolletage.
Finition :Rallonge, passivée bleu.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06211 Bouton étoile avec collerette allongée 170 kB

Dessins

Bouton étoile avec collerette allongée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2HH3LSWTCAOAcc.PrixCommander
06211-320508020M5321420102088 0,00 €
06211-320508025M5321420102588 0,00 €
06211-320508030M5321420103088 0,00 €
06211-400610020M64018251320109 0,00 €
06211-400610025M64018251325109 0,00 €
06211-400610030M64018251330109 0,00 €
06211-400610040M64018251340109 0,00 €
06211-400610050M64018251350109 0,00 €
06211-500813020M850223217201312 0,00 €
06211-500813025M850223217251312 0,00 €
06211-500813030M850223217301312 0,00 €
06211-500813040M850223217401312 0,00 €
06211-500813050M850223217501312 0,00 €
06211-500813080M850223217801312 0,00 €
06211-631016025M1063264021251615 0,00 €
06211-631016030M1063264021301615 0,00 €
06211-631016040M1063264021401615 0,00 €
06211-631016050M1063264021501615 0,00 €
06211-631016080M1063264021801615 0,00 €
06211-631016100M10632640211001615 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83