norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant
06209-01

Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionDescription du produit :Le bouton étoile en plastique thermodurcissable se caractérise par un contour de poignée fermé. La surface de contact de la douille en acier saillante est perpendiculaire à l'axe de filetage et permet un raccord vissé stable. Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305.

Finition :Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable.
Avantages :Surface de contact résistante à l'usure
Contour de poignée fermé
Sur demande :Forme H : insert avec trou borgne lisseIndication de dessin :
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06209-01 Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant 181 kB

Dessins (aperçu complet)

Boutons étoiles en plastique avec insert acier saillant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
FormeD

D1D2HH2H3LTCAOAcc.PrixCommander
06209-01-23206acierKM63213,523139,5-12 0,00 €
06209-01-24006acierKM64013,5251310-12 0,00 €
06209-01-24008acierKM84013,5251310-12 0,00 €
06209-01-25008acierKM85019321712-17 0,00 €
06209-01-25010acierKM105019321712-17 0,00 €
06209-01-26310acierKM106319402015-17 0,00 €
06209-01-26312acierKM126319402015-17 0,00 €
06209-01-33206acier inoxydableKM63213,523139,5-12 0,00 €
06209-01-34006acier inoxydableKM64013,5251310-12 0,00 €
06209-01-34008acier inoxydableKM84013,5251310-12 0,00 €
06209-01-35008acier inoxydableKM85019321712-17 0,00 €
06209-01-35010acier inoxydableKM105019321712-17 0,00 €
06209-01-36310acier inoxydableKM106319402015-17 0,00 €
06209-01-36312acier inoxydableKM126319402015-17 0,00 €
06209-01-43206X10acierLM63213,523139,510- 0,00 €
06209-01-43206X15acierLM63213,523139,515- 0,00 €
06209-01-43206X20acierLM63213,523139,520- 0,00 €
06209-01-43206X25acierLM63213,523139,525- 0,00 €
06209-01-43206X30acierLM63213,523139,530- 0,00 €
06209-01-44008X15acierLM84013,525131015- 0,00 €
06209-01-44008X20acierLM84013,525131020- 0,00 €
06209-01-44008X25acierLM84013,525131025- 0,00 €
06209-01-44008X30acierLM84013,525131030- 0,00 €
06209-01-44008X40acierLM84013,525131040- 0,00 €
06209-01-44008X50acierLM84013,525131050- 0,00 €
06209-01-45010X20acierLM10501932171220- 0,00 €
06209-01-45010X25acierLM10501932171225- 0,00 €
06209-01-45010X30acierLM10501932171230- 0,00 €
06209-01-45010X40acierLM10501932171240- 0,00 €
06209-01-45010X50acierLM10501932171250- 0,00 €
06209-01-45010X60acierLM10501932171260- 0,00 €
06209-01-46312X20acierLM12631940201520- 0,00 €
06209-01-46312X25acierLM12631940201525- 0,00 €
06209-01-46312X30acierLM12631940201530- 0,00 €
06209-01-46312X40acierLM12631940201540- 0,00 €
06209-01-46312X50acierLM12631940201550- 0,00 €
06209-01-46312X60acierLM12631940201560- 0,00 €
06209-01-53206X10acier inoxydableLM63213,523139,510- 0,00 €
06209-01-53206X15acier inoxydableLM63213,523139,515- 0,00 €
06209-01-53206X20acier inoxydableLM63213,523139,520- 0,00 €
06209-01-53206X25acier inoxydableLM63213,523139,525- 0,00 €
06209-01-53206X30acier inoxydableLM63213,523139,530- 0,00 €
06209-01-54008X15acier inoxydableLM84013,525131015- 0,00 €
06209-01-54008X20acier inoxydableLM84013,525131020- 0,00 €
06209-01-54008X25acier inoxydableLM84013,525131025- 0,00 €
06209-01-54008X30acier inoxydableLM84013,525131030- 0,00 €
06209-01-54008X40acier inoxydableLM84013,525131040- 0,00 €
06209-01-54008X50acier inoxydableLM84013,525131050- 0,00 €
06209-01-55010X20acier inoxydableLM10501932171220- 0,00 €
06209-01-55010X25acier inoxydableLM10501932171225- 0,00 €
06209-01-55010X30acier inoxydableLM10501932171230- 0,00 €
06209-01-55010X40acier inoxydableLM10501932171240- 0,00 €
06209-01-55010X50acier inoxydableLM10501932171250- 0,00 €
06209-01-55010X60acier inoxydableLM10501932171260- 0,00 €
06209-01-56312X20acier inoxydableLM12631940201520- 0,00 €
06209-01-56312X25acier inoxydableLM12631940201525- 0,00 €
06209-01-56312X30acier inoxydableLM12631940201530- 0,00 €
06209-01-56312X40acier inoxydableLM12631940201540- 0,00 €
06209-01-56312X50acier inoxydableLM12631940201550- 0,00 €
06209-01-56312X60acier inoxydableLM12631940201560- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83