norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Insert ou tige filetée acier zingué passivé bleu.
Finition :Poli finition miroir.Nota :Le modèle 06208-22004 est avec insert en laiton.Sur demande :D’autres coloris.Indication de dessin :
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06208 Bouton étoilesimilaire à DIN 6336 126 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoilesimilaire à DIN 6336

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D8HH3LTCAOAcc.PrixCommander
06208-22004KM42010137-6,5 0,00 €
06208-22505KM52512168-9,5 0,00 €
06208-23206KM632142010-12 0,00 €
06208-24008KM840182513-14 0,00 €
06208-25010KM1050223217-18 0,00 €
06208-26312KM1263264021-22 0,00 €
06208-28016KM1680355025-30 0,00 €
06208-42505X15LM5251216815- 0,00 €
06208-42505X20LM5251216820- 0,00 €
06208-42505X25LM5251216825- 0,00 €
06208-43206X15LM63214201015- 0,00 €
06208-43206X20LM63214201020- 0,00 €
06208-43206X25LM63214201025- 0,00 €
06208-43206X30LM63214201030- 0,00 €
06208-44008X20LM84018251320- 0,00 €
06208-44008X25LM84018251325- 0,00 €
06208-44008X30LM84018251330- 0,00 €
06208-44008X35LM84018251335- 0,00 €
06208-44008X40LM84018251340- 0,00 €
06208-45010X25LM105022321725- 0,00 €
06208-45010X30LM105022321730- 0,00 €
06208-45010X35LM105022321735- 0,00 €
06208-45010X40LM105022321740- 0,00 €
06208-45010X50LM105022321750- 0,00 €
06208-46312X30LM126326402130- 0,00 €
06208-46312X35LM126326402135- 0,00 €
06208-46312X40LM126326402140- 0,00 €
06208-46312X50LM126326402150- 0,00 €
06208-46312X60LM126326402160- 0,00 €
06208-48016X30LM168035502530- 0,00 €
06208-48016X40LM168035502540- 0,00 €
06208-48016X50LM168035502550- 0,00 €
06208-48016X60LM168035502560- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83