norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouton étoileen aluminium, similaire à DIN 6336
06192

Bouton étoile en aluminium, similaire à DIN 6336

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Tribofinition ou rectifié et poli
Vis sans tête et goupille : naturel.
Sur demande :Boutons étoile bruts (non polis).Indication de dessin :
Forme A : ébauche
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06192 Bouton étoileen aluminium, similaire à DIN 6336 173 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouton étoileen aluminium, similaire à DIN 6336

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme A, ébauche

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeSurface
corps
D1D2HH3CAOAcc.PrixCommander
06192-14008Atribofinition40142613 0,00 €
06192-15010Atribofinition50183417 0,00 €
06192-16312Atribofinition63204221 0,00 €
06192-18016Atribofinition80255225 0,00 €

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme B, perçage traversant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HCAOAcc.PrixCommander
06192-240082Bpoli8401425 0,00 €
06192-250102Bpoli10501832 0,00 €
06192-263122Bpoli12632040 0,00 €
06192-280162Bpoli16802550 0,00 €
06192-24008Btribofinition8401425 0,00 €
06192-25010Btribofinition10501832 0,00 €
06192-26312Btribofinition12632040 0,00 €
06192-28016Btribofinition16802550 0,00 €

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme C, trou borgne

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
06192-340082Cpoli84014251518 0,00 €
06192-350102Cpoli105018321821 0,00 €
06192-363122Cpoli126320402225 0,00 €
06192-380162Cpoli168025502832 0,00 €
06192-34008Ctribofinition84014251518 0,00 €
06192-35010Ctribofinition105018321821 0,00 €
06192-36312Ctribofinition126320402225 0,00 €
06192-38016Ctribofinition168025502832 0,00 €

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme D, trou taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2D6HTCAOAcc.PrixCommander
06192-440082DpoliM840148,42512 0,00 €
06192-450102DpoliM10501810,53216 0,00 €
06192-463122DpoliM126320134020 0,00 €
06192-480162DpoliM168025175030 0,00 €
06192-44008DtribofinitionM840148,42512 0,00 €
06192-45010DtribofinitionM10501810,53216 0,00 €
06192-46312DtribofinitionM126320134020 0,00 €
06192-48016DtribofinitionM168025175030 0,00 €

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme E, trou borgne taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1D2HTT1CAOAcc.PrixCommander
06192-540082EpoliM84014251518 0,00 €
06192-550102EpoliM105018321821 0,00 €
06192-563122EpoliM126320402225 0,00 €
06192-580162EpoliM168025502832 0,00 €
06192-54008EtribofinitionM84014251518 0,00 €
06192-55010EtribofinitionM105018321821 0,00 €
06192-56312EtribofinitionM126320402225 0,00 €
06192-58016EtribofinitionM168025502832 0,00 €

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Boutons étoile en aluminium, similaires à DIN 6336, forme L, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2HLCAOAcc.PrixCommander
06192-64008X20LtribofinitionM840142520 0,00 €
06192-64008X25LtribofinitionM840142525 0,00 €
06192-64008X30LtribofinitionM840142530 0,00 €
06192-64008X40LtribofinitionM840142540 0,00 €
06192-65010X25LtribofinitionM1050183225 0,00 €
06192-65010X30LtribofinitionM1050183230 0,00 €
06192-65010X40LtribofinitionM1050183240 0,00 €
06192-65010X50LtribofinitionM1050183250 0,00 €
06192-66312X30LtribofinitionM1263204030 0,00 €
06192-66312X40LtribofinitionM1263204040 0,00 €
06192-66312X50LtribofinitionM1263204050 0,00 €
06192-66312X60LtribofinitionM1263204060 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83