norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox
06181

Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Pièces métalliques en inox 1.4301.

Finition :Brillant, noir.Indication de dessin :
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06181 Écrous croisillon similaires à DIN 6335, composants métalliques en inox 288 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrou croisillon similaire à DIN 6335, composants métalliques en Inox

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme K avec insert taraudé

plus d'infos

Dessins

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme K avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Matière
de composant
DD1D8HH3TCAOAcc.PrixCommander
06181-22505Kacier inoxydableM525121689,5 0,00 €
06181-23206Kacier inoxydableM63214201012 0,00 €
06181-24008Kacier inoxydableM84018251314 0,00 €
06181-25010Kacier inoxydableM105022322018 0,00 €
06181-26312Kacier inoxydableM126326402522 0,00 €

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme L avec filetage

plus d'infos

Dessins

Écrou croisillon, composants métalliques en Inox, forme L avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Matière
de composant
DD1D8HH3LCAOAcc.PrixCommander
06181-52505X15Lacier inoxydableM5251216815 0,00 €
06181-52505X20Lacier inoxydableM5251216820 0,00 €
06181-53206X15Lacier inoxydableM63214201015 0,00 €
06181-53206X20Lacier inoxydableM63214201020 0,00 €
06181-53206X25Lacier inoxydableM63214201025 0,00 €
06181-53206X30Lacier inoxydableM63214201030 0,00 €
06181-53206X40Lacier inoxydableM63214201040 0,00 €
06181-53206X50Lacier inoxydableM63214201050 0,00 €
06181-54008X20Lacier inoxydableM84018251320 0,00 €
06181-54008X25Lacier inoxydableM84018251325 0,00 €
06181-54008X30Lacier inoxydableM84018251330 0,00 €
06181-54008X40Lacier inoxydableM84018251340 0,00 €
06181-54008X50Lacier inoxydableM84018251350 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83