norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Ecrou croisillon similaire à DIN 6335
06180

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert saillant : acier.
Insert ou tige filetée : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Indication de dessin :
Forme E : douille acier saillante
Forme G : trou borgne
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06180 Ecrou croisillon similaire à DIN 6335 218 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillon similaire à DIN 6335

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D8HH3H5H6LTCAOAcc.PrixCommander
06180-306EM6321223-912-12 0,00 €
06180-308EM8401426-1013-15 0,00 €
06180-310EM10501832-1218-18 0,00 €
06180-312EM12632040-1423-22 0,00 €
06180-316EM16802550-1728-28 0,00 €
06180-405G52512168---12 0,00 €
06180-406G632142010---15 0,00 €
06180-408G840182513---18 0,00 €
06180-410G1050223220---21 0,00 €
06180-412G1263264025---25 0,00 €
06180-205KM52512168---9,5 0,00 €
06180-206KM632142010---12 0,00 €
06180-208KM840182513---14 0,00 €
06180-210KM1050223220---18 0,00 €
06180-212KM1263264025---22 0,00 €
06180-216KM1680355030---30 0,00 €
06180-505X15LM52512168--15- 0,00 €
06180-505X20LM52512168--20- 0,00 €
06180-505X25LM52512168--25- 0,00 €
06180-505X30LM52512168--30- 0,00 €
06180-505X40LM52512168--40- 0,00 €
06180-505X50LM52512168--50- 0,00 €
06180-506X15LM632142010--15- 0,00 €
06180-506X20LM632142010--20- 0,00 €
06180-506X25LM632142010--25- 0,00 €
06180-506X30LM632142010--30- 0,00 €
06180-506X40LM632142010--40- 0,00 €
06180-506X50LM632142010--50- 0,00 €
06180-508X20LM840182513--20- 0,00 €
06180-508X25LM840182513--25- 0,00 €
06180-508X30LM840182513--30- 0,00 €
06180-508X35LM840182513--35- 0,00 €
06180-508X40LM840182513--40- 0,00 €
06180-508X45LM840182513--45- 0,00 €
06180-508X50LM840182513--50- 0,00 €
06180-510X20LM1050223220--20- 0,00 €
06180-510X25LM1050223220--25- 0,00 €
06180-510X30LM1050223220--30- 0,00 €
06180-510X35LM1050223220--35- 0,00 €
06180-510X40LM1050223220--40- 0,00 €
06180-510X45LM1050223220--45- 0,00 €
06180-510X50LM1050223220--50- 0,00 €
06180-512X20LM1263264025--20- 0,00 €
06180-512X30LM1263264025--30- 0,00 €
06180-512X40LM1263264025--40- 0,00 €
06180-512X50LM1263264025--50- 0,00 €
06180-512X60LM1263264025--60- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83