norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrou croisillon en fonterevêtement plastique conformément à DIN 6335
06161

Écrou croisillon en fonte revêtement plastique conformément à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 200.Finition :Revêtement plastique.Nota :Orange : RAL 2004.
Noir : RAL 9005 mat.
Indication de dessin :
Forme C : Trou borgne lisse
Forme E : Trou borgne taraudé
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06161 Écrou croisillon en fonterevêtement plastique conformément à DIN 6335 121 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrou croisillon en fonterevêtement plastique conformément à DIN 6335

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
DD1D2HH3TT1CAOAcc.PrixCommander
06161-108Corange8401425131518 0,00 €
06161-110Corange10501832201821 0,00 €
06161-112Corange12632040252225 0,00 €
06161-116Corange16802550302832 0,00 €
06161-208Cnoir8401425131518 0,00 €
06161-210Cnoir10501832201821 0,00 €
06161-212Cnoir12632040252225 0,00 €
06161-216Cnoir16802550302832 0,00 €

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme E

plus d'infos

Dessins

Ecrou croisillon en fonte
revêtement plastique conformément à DIN 6335 forme E

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
DD1D2HH3TCAOAcc.PrixCommander
06161-308EorangeM84014261415 0,00 €
06161-310EorangeM105018342018 0,00 €
06161-312EorangeM126320422522 0,00 €
06161-316EorangeM168025523028 0,00 €
06161-408EnoirM84014261415 0,00 €
06161-410EnoirM105018342018 0,00 €
06161-412EnoirM126320422522 0,00 €
06161-416EnoirM168025523028 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83