norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Ecrou croisillonen fonte grise DIN 6335
06160

Ecrou croisillon en fonte grise DIN 6335

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Fonte grise GJL 200.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Tribofinition, naturel.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Indication de dessin :
Forme A : ébauche
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06160 Ecrou croisillonen fonte grise DIN 6335 239 kB

Dessins (aperçu complet)

Ecrou croisillonen fonte grise DIN 6335

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeSurface
corps
DD1

D2D6HH3LTT1CAOAcc.PrixCommander
06160-106Atribofinition-3212-2110--- 0,00 €
06160-108Atribofinition-4014-2614--- 0,00 €
06160-110Atribofinition-5018-3420--- 0,00 €
06160-112Atribofinition-6320-4225--- 0,00 €
06160-116Atribofinition-8025-5230--- 0,00 €
06160-120Atribofinition-10032-6538--- 0,00 €
06160-206Btribofinition63212-2010--- 0,00 €
06160-208Btribofinition84014-2514--- 0,00 €
06160-210Btribofinition105018-3220--- 0,00 €
06160-212Btribofinition126320-4025--- 0,00 €
06160-216Btribofinition168025-5030--- 0,00 €
06160-220Btribofinition2010032-6338--- 0,00 €
06160-306Ctribofinition63212-2010-1215 0,00 €
06160-308Ctribofinition84014-2514-1518 0,00 €
06160-310Ctribofinition105018-3220-1821 0,00 €
06160-312Ctribofinition126320-4025-2225 0,00 €
06160-316Ctribofinition168025-5030-2832 0,00 €
06160-320Ctribofinition2010032-6338-3640 0,00 €
06160-406DtribofinitionM632126,42010-10- 0,00 €
06160-408DtribofinitionM840148,42514-13- 0,00 €
06160-410DtribofinitionM10501810,53220-16- 0,00 €
06160-412DtribofinitionM126320134025-20- 0,00 €
06160-416DtribofinitionM168025175030-20- 0,00 €
06160-420DtribofinitionM2010032216338-25- 0,00 €
06160-506EtribofinitionM63212-2010-1215 0,00 €
06160-508EtribofinitionM84014-2514-1518 0,00 €
06160-510EtribofinitionM105018-3220-1821 0,00 €
06160-512EtribofinitionM126320-4025-2225 0,00 €
06160-516EtribofinitionM168025-5030-2832 0,00 €
06160-520EtribofinitionM2010032-6338-3640 0,00 €
06160-606X15LtribofinitionM63212-20-15-- 0,00 €
06160-606X20LtribofinitionM63212-20-20-- 0,00 €
06160-606X25LtribofinitionM63212-20-25-- 0,00 €
06160-606X30LtribofinitionM63212-20-30-- 0,00 €
06160-606X40LtribofinitionM63212-20-40-- 0,00 €
06160-606X50LtribofinitionM63212-20-50-- 0,00 €
06160-608X20LtribofinitionM84014-25-20-- 0,00 €
06160-608X25LtribofinitionM84014-25-25-- 0,00 €
06160-608X30LtribofinitionM84014-25-30-- 0,00 €
06160-608X40LtribofinitionM84014-25-40-- 0,00 €
06160-608X50LtribofinitionM84014-25-50-- 0,00 €
06160-610X20LtribofinitionM105018-32-20-- 0,00 €
06160-610X25LtribofinitionM105018-32-25-- 0,00 €
06160-610X30LtribofinitionM105018-32-30-- 0,00 €
06160-610X40LtribofinitionM105018-32-40-- 0,00 €
06160-610X50LtribofinitionM105018-32-50-- 0,00 €
06160-612X20LtribofinitionM126320-40-20-- 0,00 €
06160-612X30LtribofinitionM126320-40-30-- 0,00 €
06160-612X40LtribofinitionM126320-40-40-- 0,00 €
06160-612X50LtribofinitionM126320-40-50-- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83