norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrou croisillonen aluminium, similaire à DIN 6335
06156

Écrou croisillon en aluminium, similaire à DIN 6335

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.

Finition :Tribofinition ou rectifié et poli
Vis sans tête et goupille : naturel.
Sur demande :Écrous croisillon bruts (non polis).Indication de dessin :
Forme A : ébauche
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06156 Écrou croisillonen aluminium, similaire à DIN 6335 182 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrou croisillonen aluminium, similaire à DIN 6335

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Surface

DD1D2D6HH3LTT1CAOAcc.PrixCommander
06156-104008Atribofinition-4014-2614--- 0,00 €
06156-105010Atribofinition-5018-3420--- 0,00 €
06156-106312Atribofinition-6325-4225--- 0,00 €
06156-108016Atribofinition-8025-5230--- 0,00 €
06156-204008Btribofinition84014-25---- 0,00 €
06156-205010Btribofinition105018-32---- 0,00 €
06156-206312Btribofinition126325-40---- 0,00 €
06156-208016Btribofinition168025-50---- 0,00 €
06156-2040082Bpoli84014-25---- 0,00 €
06156-2050102Bpoli105018-32---- 0,00 €
06156-2063122Bpoli126325-40---- 0,00 €
06156-2080162Bpoli168025-50---- 0,00 €
06156-304008Ctribofinition84014-2514-1518 0,00 €
06156-305010Ctribofinition105018-3220-1821 0,00 €
06156-306312Ctribofinition126325-4025-2225 0,00 €
06156-308016Ctribofinition168025-5030-2832 0,00 €
06156-3040082Cpoli84014-2514-1518 0,00 €
06156-3050102Cpoli105018-3220-1821 0,00 €
06156-3063122Cpoli126325-4025-2225 0,00 €
06156-3080162Cpoli168025-5030-2832 0,00 €
06156-404008DtribofinitionM840148,425--15- 0,00 €
06156-405010DtribofinitionM10501810,532--18- 0,00 €
06156-406312DtribofinitionM1263251340--22- 0,00 €
06156-408016DtribofinitionM1680251750--28- 0,00 €
06156-4040082DpoliM840148,425--15- 0,00 €
06156-4050102DpoliM10501810,532--18- 0,00 €
06156-4063122DpoliM1263251340--22- 0,00 €
06156-4080162DpoliM1680251750--28- 0,00 €
06156-504008EtribofinitionM84014-2514-1518 0,00 €
06156-505010EtribofinitionM105018-3220-1821 0,00 €
06156-506312EtribofinitionM126325-4025-2225 0,00 €
06156-508016EtribofinitionM168025-5030-2832 0,00 €
06156-5040082EpoliM84014-2514-1518 0,00 €
06156-5050102EpoliM105018-3220-1821 0,00 €
06156-5063122EpoliM126325-4025-2225 0,00 €
06156-5080162EpoliM168025-5030-2832 0,00 €
06156-604008X20LtribofinitionM84014-25-20-- 0,00 €
06156-604008X25LtribofinitionM84014-25-25-- 0,00 €
06156-604008X30LtribofinitionM84014-25-30-- 0,00 €
06156-604008X40LtribofinitionM84014-25-40-- 0,00 €
06156-604008X50LtribofinitionM84014-25-50-- 0,00 €
06156-605010X20LtribofinitionM105018-32-20-- 0,00 €
06156-605010X25LtribofinitionM105018-32-25-- 0,00 €
06156-605010X30LtribofinitionM105018-32-30-- 0,00 €
06156-605010X40LtribofinitionM105018-32-40-- 0,00 €
06156-605010X50LtribofinitionM105018-32-50-- 0,00 €
06156-606312X20LtribofinitionM126325-40-20-- 0,00 €
06156-606312X30LtribofinitionM126325-40-30-- 0,00 €
06156-606312X40LtribofinitionM126325-40-40-- 0,00 €
06156-606312X50LtribofinitionM126325-40-50-- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83