norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tête moletée pour vis à tête hexagonale
06131

Tête moletée pour vis à tête hexagonale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique.Finition :Noir ou orange.Remarques concernant la commande :06131-00040 (tête moletée noire)
Code couleur :
0 = noir
1 = orange
Nota :Vis assorties : ISO 4014.

Δ Indiquer ici le code couleur de la tête moletée, pour la couleur noire il n'y a pas de code.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06131 Tête moletée pour vis à tête hexagonale 178 kB

Dessins (aperçu complet)

Tête moletée pour vis à tête hexagonale

Tête moletée pour vis à tête hexagonale, forme A

plus d'infos

Dessins

Tête moletée pour vis à tête hexagonale, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
pour
vis
D1HSWCAOAcc.PrixCommander
06131-00040AnoirM4175,57 0,00 €
06131-00050AnoirM5206,58 0,00 €
06131-00060AnoirM625810 0,00 €
06131-00080AnoirM8361013 0,00 €
06131-00100AnoirM10361017 0,00 €
06131-01040AorangeM4175,57 0,00 €
06131-01050AorangeM5206,58 0,00 €
06131-01060AorangeM625810 0,00 €
06131-01080AorangeM8361013 0,00 €
06131-01100AorangeM10361017 0,00 €

Tête moletée pour vis à tête hexagonale, forme B

plus d'infos

Dessins

Tête moletée pour vis à tête hexagonale, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
pour
vis
D1HSWCAOAcc.PrixCommander
06131-10040BnoirM41711,57 0,00 €
06131-10050BnoirM520158 0,00 €
06131-10060BnoirM6251810 0,00 €
06131-10080BnoirM8362313 0,00 €
06131-10100BnoirM10362317 0,00 €
06131-11040BorangeM41711,57 0,00 €
06131-11050BorangeM520158 0,00 €
06131-11060BorangeM6251810 0,00 €
06131-11080BorangeM8362313 0,00 €
06131-11100BorangeM10362317 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83