norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467
06120

Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota :Les contre-écrous moletés M12 ne sont pas prévus dans la norme.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06120 Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467 188 kB

Dessins

Contre-écrou moleté en acier ou Inox DIN 467

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
Référence

Matière
du corps
de base
DD1D3HKCAOAcc.PrixCommander
06120-04acier de décolletageM416843,5 0,00 €
06120-05acier de décolletageM5201054 0,00 €
06120-06acier de décolletageM6241265 0,00 €
06120-08acier de décolletageM8301686 0,00 €
06120-10acier de décolletageM103620108 0,00 €
06120-12acier de décolletageM123620108 0,00 €
06120-042acier inoxydableM416843,5 0,00 €
06120-052acier inoxydableM5201054 0,00 €
06120-062acier inoxydableM6241265 0,00 €
06120-082acier inoxydableM8301686 0,00 €
06120-102acier inoxydableM103620108 0,00 €
06120-122acier inoxydableM123620108 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83