norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition :Acier : bruni.
Inox naturel.
Nota :Les écrous striés M12 ne sont pas prévus dans la norme.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06110 Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466 215 kB

Dessins

Ecrou strié en acier ou Inox DIN 466

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
Référence

Matière
du corps
de base
DD1D3HKCAOAcc.PrixCommander
06110-04acier de décolletageM41689,53,5 0,00 €
06110-05acier de décolletageM5201011,54 0,00 €
06110-06acier de décolletageM62412155 0,00 €
06110-08acier de décolletageM83016186 0,00 €
06110-10acier de décolletageM103620238 0,00 €
06110-12acier de décolletageM123620238 0,00 €
06110-042acier inoxydableM41689,53,5 0,00 €
06110-052acier inoxydableM5201011,54 0,00 €
06110-062acier inoxydableM62412155 0,00 €
06110-082acier inoxydableM83016186 0,00 €
06110-102acier inoxydableM103620238 0,00 €
06110-122acier inoxydableM123620238 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83