|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé. Insert en acier.Finition :Acier zingué passivé bleuNota :Le bouton de dosage est disponible sans graduation, avec un repère ou des graduations de 10 à 20 chiffres.
Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.Sur demande :Graduations spéciales.Indication de dessin :Forme A : sans graduation Forme B : avec 1 graduation Forme C : avec graduation standard
1) Tige filetée pour fixation (pour la forme C entre les chiffres 5 et 6) Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06100-1105 | A | gris foncé RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-11051 | A | orange RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-11052 | A | vert sécurité RAL 6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-11053 | A | bleu RAL 5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-11055 | A | gris clair RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-11056 | A | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-11057 | A | jaune colza RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-1206 | A | gris foncé RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-12061 | A | orange RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-12062 | A | vert sécurité RAL 6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-12063 | A | bleu RAL 5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-12065 | A | gris clair RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-12066 | A | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-12067 | A | jaune colza RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-1308 | A | gris foncé RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-13081 | A | orange RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-13082 | A | vert sécurité RAL 6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-13083 | A | bleu RAL 5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-13085 | A | gris clair RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-13086 | A | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-13087 | A | jaune colza RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-3105 | C | gris foncé RAL 7021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-31051 | C | orange RAL 2004 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-31052 | C | vert sécurité RAL 6032 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-31053 | C | bleu RAL 5017 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-31055 | C | gris clair RAL 7035 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-31056 | C | rouge traffic RAL 3020 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-31057 | C | jaune colza RAL 1021 | 5 | 21 | 19 | 19 | M3 | 22 | 10,5 | 5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-3206 | C | gris foncé RAL 7021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-32061 | C | orange RAL 2004 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-32062 | C | vert sécurité RAL 6032 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-32063 | C | bleu RAL 5017 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-32065 | C | gris clair RAL 7035 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-32066 | C | rouge traffic RAL 3020 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-32067 | C | jaune colza RAL 1021 | 6 | 26 | 23 | 23 | M3 | 26 | 12 | 6 | 10 |  | | 0,00 € | | 06100-3308 | C | gris foncé RAL 7021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-33081 | C | orange RAL 2004 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-33082 | C | vert sécurité RAL 6032 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-33083 | C | bleu RAL 5017 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-33085 | C | gris clair RAL 7035 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-33086 | C | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | | 06100-33087 | C | jaune colza RAL 1021 | 8 | 34 | 31 | 31 | M4 | 36 | 17,5 | 7 | 14 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|