norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis striée basse en acier et Inox, DIN 653
06089

Vis striée basse en acier et Inox, DIN 653

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox (A1).Finition :Acier : classe de résistance 5.8, naturel.
Inox : naturel.
Nota :La livraison s’effectue selon la norme DIN 653 ou DIN 653-A.

Les vis moletées en acier peuvent être recouvertes d’une couche d’oxyde, ce qui peut faire virer leur couleur au noir.
*Les vis moletées sans cote H ne comportent pas de tige.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06089 Vis striée basse en acier et Inox, DIN 653 178 kB

Dessins

Vis striée basse en acier et Inox, DIN 653

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceMatière du corps de baseDD1D3HKLCAOAcc.PrixCommander
06089-03X10acierM3123-2,510 0,00 €
06089-03X12acierM31234,52,512 0,00 €
06089-03X16acierM31234,52,516 0,00 €
06089-04X8acierM4164-3,58 0,00 €
06089-04X10acierM4164-3,510 0,00 €
06089-04X12acierM4164-3,512 0,00 €
06089-04X16acierM41646,53,516 0,00 €
06089-04X20acierM41646,53,520 0,00 €
06089-05X10acierM5205-410 0,00 €
06089-05X12acierM5205-412 0,00 €
06089-05X16acierM5205-416 0,00 €
06089-05X20acierM52057420 0,00 €
06089-05X25acierM52057425 0,00 €
06089-05X30acierM52057430 0,00 €
06089-06X12acierM6246-512 0,00 €
06089-06X16acierM6246-516 0,00 €
06089-06X20acierM62469520 0,00 €
06089-06X25acierM62469525 0,00 €
06089-06X30acierM62469530 0,00 €
06089-06X35acierM62469535 0,00 €
06089-06X40acierM62469540 0,00 €
06089-08X16acierM8308-616 0,00 €
06089-08X20acierM8308-620 0,00 €
06089-08X25acierM830811625 0,00 €
06089-08X30acierM830811630 0,00 €
06089-08X35acierM830811635 0,00 €
06089-08X40acierM830811640 0,00 €
06089-10X20acierM103610-820 0,00 €
06089-10X25acierM103610-825 0,00 €
06089-10X30acierM10361014830 0,00 €
06089-10X35acierM10361014835 0,00 €
06089-10X40acierM10361014840 0,00 €
06089-032X10acier inoxydableM3123-2,510 0,00 €
06089-032X12acier inoxydableM31234,52,512 0,00 €
06089-032X16acier inoxydableM31234,52,516 0,00 €
06089-042X8acier inoxydableM4164-3,58 0,00 €
06089-042X10acier inoxydableM4164-3,510 0,00 €
06089-042X12acier inoxydableM4164-3,512 0,00 €
06089-042X16acier inoxydableM41646,53,516 0,00 €
06089-042X20acier inoxydableM41646,53,520 0,00 €
06089-052X10acier inoxydableM5205-410 0,00 €
06089-052X12acier inoxydableM5205-412 0,00 €
06089-052X16acier inoxydableM5205-416 0,00 €
06089-052X20acier inoxydableM52057420 0,00 €
06089-052X25acier inoxydableM52057425 0,00 €
06089-052X30acier inoxydableM52057430 0,00 €
06089-062X12acier inoxydableM6246-512 0,00 €
06089-062X16acier inoxydableM6246-516 0,00 €
06089-062X20acier inoxydableM62469520 0,00 €
06089-062X25acier inoxydableM62469525 0,00 €
06089-062X30acier inoxydableM62469530 0,00 €
06089-062X35acier inoxydableM62469535 0,00 €
06089-062X40acier inoxydableM62469540 0,00 €
06089-082X16acier inoxydableM8308-616 0,00 €
06089-082X20acier inoxydableM8308-620 0,00 €
06089-082X25acier inoxydableM830811625 0,00 €
06089-082X30acier inoxydableM830811630 0,00 €
06089-102X20acier inoxydableM103610-820 0,00 €
06089-102X25acier inoxydableM103610-825 0,00 €
06089-102X30acier inoxydableM10361014830 0,00 €
06089-102X40acier inoxydableM10361014840 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83