norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Écrou moletéen acier ou Inox DIN 6303
06010

Écrou moleté en acier ou Inox DIN 6303

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Acier de décolletage.
inox 1.4305.

Finition :Acier de décolletage : bruni.
Acier inoxydable naturel.
Nota :En raison de la meilleure prise en main, un pas plus important a été préféré à celui de la norme DIN.Indication de dessin :
Forme A : sans avant-trou de goupillage
Forme B : avec avant-trou de goupillage

- Lors du montage, percer et aléser l’avant-trou.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06010 Écrou moletéen acier ou Inox DIN 6303 274 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrou moletéen acier ou Inox DIN 6303

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeMatière
du corps
de base
DD1D3D4D5
avant-trou
EHKTGoupille cylindrique
adaptée
selon ISO 2338
CAOAcc.PrixCommander
06010-105Aacier de décolletageM5201415--1287- 0,00 €
06010-106Aacier de décolletageM6241618--14108- 0,00 €
06010-108Aacier de décolletageM8302024--171210- 0,00 €
06010-110Aacier de décolletageM10362830--201412- 0,00 €
06010-112Aacier de décolletageM12403234--241614- 0,00 €
06010-1052Aacier inoxydableM5201415--1287- 0,00 €
06010-1062Aacier inoxydableM6241618--14108- 0,00 €
06010-1082Aacier inoxydableM8302024--171210- 0,00 €
06010-1102Aacier inoxydableM10362830--201412- 0,00 €
06010-1122Aacier inoxydableM12403234--241614- 0,00 €
06010-205Bacier de décolletageM52014151,42,512871,5 0,00 €
06010-206Bacier de décolletageM62416181,42,5141081,5 0,00 €
06010-208Bacier de décolletageM83020241,931712102 0,00 €
06010-210Bacier de décolletageM103628302,942014123 0,00 €
06010-212Bacier de décolletageM124032343,942416144 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83