norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique
06956

Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Traverse tubulaire en aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.
Embouts en polyamide, renforcés de fibres de verre.
Douille taraudée en laiton.

Finition :Traverse tubulaire : anodisée nature ou noire ou Inox.
Embout noir mat.
Nota :La traverse est ajustée sur l‘embout en plastique grâce à des griffes de serrage.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06956 Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique 118 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
Couleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06956-088041aluminiumanodisé nature8824M440100200 0,00 €
06956-096041aluminiumanodisé nature9624M440108200 0,00 €
06956-120041aluminiumanodisé nature12024M440132200 0,00 €
06956-128041aluminiumanodisé nature12824M440140200 0,00 €
06956-160041aluminiumanodisé nature16024M440172200 0,00 €
06956-180041aluminiumanodisé nature18024M440192200 0,00 €
06956-088042aluminiumanodisé noir8824M440100200 0,00 €
06956-096042aluminiumanodisé noir9624M440108200 0,00 €
06956-120042aluminiumanodisé noir12024M440132200 0,00 €
06956-128042aluminiumanodisé noir12824M440140200 0,00 €
06956-160042aluminiumanodisé noir16024M440172200 0,00 €
06956-180042aluminiumanodisé noir18024M440192200 0,00 €
06956-088043acier inoxydablerectifié8824M440100200 0,00 €
06956-096043acier inoxydablerectifié9624M440108200 0,00 €
06956-120043acier inoxydablerectifié12024M440132200 0,00 €
06956-128043acier inoxydablerectifié12824M440140200 0,00 €
06956-160043acier inoxydablerectifié16024M440172200 0,00 €
06956-180043acier inoxydablerectifié18024M440192200 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83