norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Poignée tubulaire EN AW-6060.
Support de doigt d'indexage EN AW-6063.
Caches de recouvrement en thermoplastique.
Vis sans tête ISO 4766-14H.
Finition :Poignée tubulaire anodisée incolore.
Support de doigt d'indexage anodisé incolore ou noir.
Embout (poignée tubulaire) noir.
Caches de recouvrement (support de doigt d'indexage) gris clair ou noirs.
Nota :Les poignées tubulaires réglables sont livrées non montées.
Pour les poignées tubulaires, l'entraxe peut être déterminé librement.
L'entraxe maximal recommandé figure dans le tableau sous A max.
En cas de longueurs de poignées ou charges admissibles importantes, il est possible d'ajouter des pièces de maintien supplémentaires.
Les pièces de maintien sont livrées non montées.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06947 Poignées tubulaires en aluminium réglables 140 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées tubulaires en aluminium réglables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Couleur
du corps
de base
Couleur
de composant
A
max.
BDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06947-2503011Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé nature22036M8682501000 0,00 €
06947-3003011Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé nature27036M8683001000 0,00 €
06947-4003011Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé nature37036M8684001000 0,00 €
06947-5003011Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé nature47036M8685001000 0,00 €
06947-6003011Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé nature57036M8686001000 0,00 €
06947-2503012Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé noir22036M8682501000 0,00 €
06947-3003012Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé noir27036M8683001000 0,00 €
06947-4003012Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé noir37036M8684001000 0,00 €
06947-5003012Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé noir47036M8685001000 0,00 €
06947-6003012Poignée Tubulaireanodisé natureanodisé noir57036M8686001000 0,00 €
06947-08301Support De Doigt D'Indexageanodisé nature--36M868-- 0,00 €
06947-08302Support De Doigt D'Indexageanodisé noir--36M868-- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83