norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision
06943

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Traverse de poignée et éléments de fixation : Inox 1.4301.
Embouts : Inox coulé, 1.4581.

Finition :Traverse tubulaire polie ou avec revêtement plastique noir, strié.
Embout électropoli.
Nota :Poignées forme A : livrées avec vis CHC, écrous et rondelles.
Poignées forme B : livrées avec vis CHC et rondelles.
Montage :Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06943 Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision 151 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées tubulaires en inox avec embout en fonte de précision

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06943-200081Arectifié20026M8x35602261000 0,00 €
06943-300081Arectifié30026M8x35603261000 0,00 €
06943-400081Arectifié40026M8x35604261000 0,00 €
06943-200082Aplastique noir strié20026M8x35602261000 0,00 €
06943-300082Aplastique noir strié30026M8x35603261000 0,00 €
06943-400082Aplastique noir strié40026M8x35604261000 0,00 €
06943-200083Brectifié20026M8x20602261000 0,00 €
06943-300083Brectifié30026M8x20603261000 0,00 €
06943-400083Brectifié40026M8x20604261000 0,00 €
06943-200084Bplastique noir strié20026M8x20602261000 0,00 €
06943-300084Bplastique noir strié30026M8x20603261000 0,00 €
06943-400084Bplastique noir strié40026M8x20604261000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83