norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition :Polyamide : noir, finement structuré.
Traverse : polie.
Nota :La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.Indication de dessin :
Forme A : Avec insert pour tête de vis
Forme B : Avec insert taraudé

1) Insert pour tête de vis (A) Insert taraudé (B).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06942 Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique 164 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert pour tête de vis

plus d'infos

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert pour tête de vis

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06942-300101A3008011903501000 0,00 €
06942-350101A3508011904001000 0,00 €
06942-400101A4008011904501000 0,00 €
06942-500101A5008011905501000 0,00 €
06942-600101A6008011906501000 0,00 €

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert fileté

plus d'infos

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert fileté

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06942-300102B30080M10903501000 0,00 €
06942-350102B35080M10904001000 0,00 €
06942-500102B50080M10905501000 0,00 €
06942-600102B60080M10906501000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83