norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium
06941

Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Traverse en Inox 1.4301.
Support en aluminium moulé sous pression.
Embout sphérique renforcé fibre de verre.
Vis et éléments de serrage en acier.

Finition :Traverse : polie.
Support : laqué poudre noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Nota :Poignées haute résistance pour la construction mécanique et la construction d’appareillages. Montage simple en façade. La même longueur de poignée permet de réaliser des écartements de supports variables.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06941 Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium 155 kB

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec support de tube en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BEHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06941-060010138038040851006401000 0,00 €
06941-070010148048040851007401000 0,00 €
06941-0800101500500401251008401000 0,00 €
06941-0900101600600401251009401000 0,00 €
06941-10001017007004012510010401000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83