norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique
06939

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide renforcé fibre de verre, noir.
Finition :Anodisé nature ou revêtement plastique cannelé, noir.Nota :Les embouts présentent 2 ou 4 profilés PVC à trois pans au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06939 Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique 148 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
FormeA

BDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06939-150203natureA15032M5x2055,51841000 0,00 €
06939-200203natureA20032M5x2055,52341000 0,00 €
06939-300203natureA30032M5x2055,53341000 0,00 €
06939-400203natureA40032M5x2055,54341000 0,00 €
06939-500203natureA50032M5x2055,55341000 0,00 €
06939-150202noirA15032M5x2055,51841000 0,00 €
06939-200202noirA20032M5x2055,52341000 0,00 €
06939-300202noirA30032M5x2055,53341000 0,00 €
06939-400202noirA40032M5x2055,54341000 0,00 €
06939-500202noirA50032M5x2055,55341000 0,00 €
06939-150302noirB15048M8x25802001000 0,00 €
06939-300302noirB30048M8x25803501000 0,00 €
06939-400302noirB40048M8x25804501000 0,00 €
06939-200302noirB20048M8x25802501000 0,00 €
06939-400303natureB40048M8x25804501000 0,00 €
06939-500303natureB50048M8x25805501000 0,00 €
06939-300303natureB30048M8x25803501000 0,00 €
06939-500302noirB50048M8x25805501000 0,00 €
06939-150303natureB15048M8x25802001000 0,00 €
06939-200303natureB20048M8x25802501000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83