norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique et biseau des deux côtés
06938

Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : aluminium EN AW-6060 ou Inox 1.4301.

Finition :Traverse aluminium rectifiée et anodisée nature ou avec revêtement plastique strié.
Traverse Inox, rectifiée.
Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse.
Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles incluse.
Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06938 Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique et biseau des deux côtés 160 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en plastique et biseau des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
ABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06938-2501aluminiumrectifiée et anodisée2504430X1,5M10x45802941000 0,00 €
06938-3001aluminiumrectifiée et anodisée3004430X1,5M10x45803441000 0,00 €
06938-3501aluminiumrectifiée et anodisée3504430X1,5M10x45803941000 0,00 €
06938-4001aluminiumrectifiée et anodisée4004430X1,5M10x45804441000 0,00 €
06938-5001aluminiumrectifiée et anodisée5004430X1,5M10x45805441000 0,00 €
06938-6001aluminiumrectifiée et anodisée6004430X1,5M10x45806441000 0,00 €
06938-2502aluminiumrevêtement plastique cannelé2504430X1,5M10x45802941000 0,00 €
06938-3002aluminiumrevêtement plastique cannelé3004430X1,5M10x45803441000 0,00 €
06938-3502aluminiumrevêtement plastique cannelé3504430X1,5M10x45803941000 0,00 €
06938-4002aluminiumrevêtement plastique cannelé4004430X1,5M10x45804441000 0,00 €
06938-5002aluminiumrevêtement plastique cannelé5004430X1,5M10x45805441000 0,00 €
06938-6002aluminiumrevêtement plastique cannelé6004430X1,5M10x45806441000 0,00 €
06938-2503acier inoxydable-2504430X1,5M10x45802941000 0,00 €
06938-3003acier inoxydable-3004430X1,5M10x45803441000 0,00 €
06938-3503acier inoxydable-3504430X1,5M10x45803941000 0,00 €
06938-4003acier inoxydable-4004430X1,5M10x45804441000 0,00 €
06938-5003acier inoxydable-5004430X1,5M10x45805441000 0,00 €
06938-6003acier inoxydable-6004430X1,5M10x45806441000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83