norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique
06936

Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embout en thermoplastique renforcé fibre de verre.
Traverse en aluminium.
Finition :Thermoplastique noir.
Aluminium anodisé.
Nota :Les embouts sont fixés sur la traverse en aluminium à l’aide de goupilles. Vis CHC, zinguée noire, écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06936 Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique 126 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium coudées avec embout en plastique

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
Référence

Couleur
du corps
de base
ABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06936-2001nature20011520M8X3055,5230800 0,00 €
06936-2501nature25011520M8X3055,5280800 0,00 €
06936-3001nature30011520M8X3055,5330800 0,00 €
06936-3501nature35011520M8X3055,5380800 0,00 €
06936-4001nature40011520M8X3055,5430800 0,00 €
06936-2002noir20011520M8X3055,5230800 0,00 €
06936-2502noir25011520M8X3055,5280800 0,00 €
06936-3002noir30011520M8X3055,5330800 0,00 €
06936-3502noir35011520M8X3055,5380800 0,00 €
06936-4002noir40011520M8X3055,5430800 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83