norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables
06934

Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Version acier :
Surface polie, chromée brillante ou traverse avec revêtement plastique lisse.

Version Inox :
Surface satinée, polie.
Nota :Éléments de fixation en acier zingué ou Inox fournis. Blocage du ressort dans les deux butées d'arrêt.Montage :Fixation par l'arrière.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06934 Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables 158 kB

Dessins

Poignées de manutention en acier ou en inox rondes escamotables

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
Finition 2ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06934-1001acier-10018M10x143118500 0,00 €
06934-1201acier-12018M10x143138500 0,00 €
06934-1801acier-18018M10x143198500 0,00 €
06934-1002acieravec revêtement plastique10018M10x143118500 0,00 €
06934-1202acieravec revêtement plastique12018M10x143138500 0,00 €
06934-1802acieravec revêtement plastique18018M10x143198500 0,00 €
06934-1003acier inoxydable-10018M10x143118500 0,00 €
06934-1203acier inoxydable-12018M10x143138500 0,00 €
06934-1803acier inoxydable-18018M10x143198500 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83