norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique
06927

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Insert taraudé : laiton.
Douille expansive : Inox.
Finition :Traverse : anodisé nature ou noir.
Embouts : couleur aluminium ou noir.
Nota :Poignées profilées ovales assemblées. Finition avec embouts en plastique et traverse ovale en aluminium.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06927 Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique 95,4 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Couleur
de composant
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06927-1200081naturecouleur aluminium20036M8652201000 0,00 €
06927-1250081naturecouleur aluminium25036M8652701000 0,00 €
06927-1300081naturecouleur aluminium30036M8653201000 0,00 €
06927-1400081naturecouleur aluminium40036M8654201000 0,00 €
06927-1500081naturecouleur aluminium50036M8655201000 0,00 €
06927-1200082naturenoir20036M8652201000 0,00 €
06927-1250082naturenoir25036M8652701000 0,00 €
06927-1300082naturenoir30036M8653201000 0,00 €
06927-1400082naturenoir40036M8654201000 0,00 €
06927-1500082naturenoir50036M8655201000 0,00 €
06927-1200083noirnoir20036M8652201000 0,00 €
06927-1250083noirnoir25036M8652701000 0,00 €
06927-1300083noirnoir30036M8653201000 0,00 €
06927-1400083noirnoir40036M8654201000 0,00 €
06927-1500083noirnoir50036M8655201000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83