norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés
06926

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embouts : Thermoplastique noir, renforcé fibre de verre.
Traverse tubulaire : aluminium.
Finition :Traverse rectifiée et anodisée naturelle
Traverse avec revêtement plastique cannelé, noir
Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Vis de fixation zinguée noire avec écrous et rondelles fournis.Montage :Fixation en façade.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06926 Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés 147 kB

Dessins

Poignées tubulaires en aluminium avec embout en plastique et biseau des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
ABB1DHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06926-180aluminiumrectifiée et anodisée1802620X2M8x2055204500 0,00 €
06926-200aluminiumrectifiée et anodisée2002620X2M8x2055224500 0,00 €
06926-250aluminiumrectifiée et anodisée2502620X2M8x2055274500 0,00 €
06926-300aluminiumrectifiée et anodisée3002620X2M8x2055324500 0,00 €
06926-350aluminiumrectifiée et anodisée3502620X2M8x2055374500 0,00 €
06926-400aluminiumrectifiée et anodisée4002620X2M8x2055424500 0,00 €
06926-500aluminiumrectifiée et anodisée5002620X2M8x2055524500 0,00 €
06926-600aluminiumrectifiée et anodisée6002620X2M8x2055624500 0,00 €
06926-1803aluminiumrevêtement plastique cannelé1802620X2M8x2055204500 0,00 €
06926-2003aluminiumrevêtement plastique cannelé2002620X2M8x2055224500 0,00 €
06926-2503aluminiumrevêtement plastique cannelé2502620X2M8x2055274500 0,00 €
06926-3003aluminiumrevêtement plastique cannelé3002620X2M8x2055324500 0,00 €
06926-3503aluminiumrevêtement plastique cannelé3502620X2M8x2055374500 0,00 €
06926-4003aluminiumrevêtement plastique cannelé4002620X2M8x2055424500 0,00 €
06926-5003aluminiumrevêtement plastique cannelé5002620X2M8x2055524500 0,00 €
06926-6003aluminiumrevêtement plastique cannelé6002620X2M8x2055624500 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83