norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les rondelles d'extrémité sont prévues pour les poignées de manutention rondes. La rondelle d'extrémité permet d'augmenter la surface de vissage, ce qui minimise la percée dans les tôles à paroi mince.Matière :

Inox 1.4404 ou 1.4305.

Finition :1.4404 poli ou grenaillé.
1.4305 poli.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06922-11 Rondelle de finition en inox 159 kB

Dessins

Rondelle de finition en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceClé en acierSurface
corps
D2

D3D4HH1pour
vis
CAOAcc.PrixCommander
06922-11-03211.4404polie5,13,2812M3 0,00 €
06922-11-04211.4404polie8,14,212,512M4 0,00 €
06922-11-05211.4404polie10,15,21512M5 0,00 €
06922-11-06211.4404polie12,16,21712M6 0,00 €
06922-11-03221.4404grenaillée mate5,13,2812M3 0,00 €
06922-11-04221.4404grenaillée mate8,14,212,512M4 0,00 €
06922-11-05221.4404grenaillée mate10,15,21512M5 0,00 €
06922-11-06221.4404grenaillée mate12,16,21712M6 0,00 €
06922-11-03101.4305naturel5,13,2812M3 0,00 €
06922-11-04101.4305naturel8,14,212,512M4 0,00 €
06922-11-05101.4305naturel10,15,21512M5 0,00 €
06922-11-06101.4305naturel12,16,21712M6 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83