norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à revêtement plastique
06919

Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier rond.Finition :Surface : chromée, satinée.
Traverse : revêtement plastique.
Nota :Poignées haut de gamme pour les montages en façade ou autres applications du même type.Montage :Fixation par l'arrière.Indication de dessin :
1) Revêtement plastique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06919 Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à revêtement plastique 117 kB

Dessins

Poignées de manutention en acier rondes avec traverse à revêtement plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABDHLCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06919-055055514M541651000 0,00 €
06919-088058814M541981000 0,00 €
06919-1000510014M5411101000 0,00 €
06919-1020510214M5411121000 0,00 €
06919-1150511514M5411251000 0,00 €
06919-1200512014M5411301000 0,00 €
06919-1360513614M5411461000 0,00 €
06919-1800518014M5411901000 0,00 €
06919-2000520014M5412101000 0,00 €
06919-2350523514M5412451000 0,00 €
06919-2500525014M5412601000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83