norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple
06913

Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Composant dur : thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Composant souple : SEBS.
Finition :Composant dur : mat noir.
Composant souple : gris basaltique.
Nota :Poignée polyamide résistante à des charges élevées. La surface intérieure tendre de la poignée permet de saisir avec aisance la poignée. Vis CHC, zinguées noires, écrous et rondelles fournis. Pour le montage en environnement humide, nous fournissons des éléments de fixation en Inox (1.4301).Montage :Fixation en façade.Sur demande :Marquage individuel sur les composants souples. Composants durs et souples sont disponibles dans toutes les couleurs RAL.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06913 Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple 122 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec biseau des deux côtés et surface intérieure souple

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 2ABB1DLL1HCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06913-515008standard1502925,5M8x2517811853500 0,00 €
06913-615008environnement humide1502925,5M8x2517811853500 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83