|
|
06904Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat RAL 7021 ou orange.Nota :L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 3 mm grâce à la flexion de la poignée.Montage :Fixation en façade. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur du corps de base | A | B | C | D | H | L | L1 | Charge N
| CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06904-1120081 | A | gris foncé RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 9 | 42 | 138 | 96 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-1140081 | A | gris foncé RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 9 | 42 | 158 | 116 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-1160081 | A | gris foncé RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 9 | 45 | 178 | 136 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-1120082 | A | orange | 120 | 26 | 8 | 9 | 42 | 138 | 96 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-1140082 | A | orange | 140 | 26 | 8 | 9 | 42 | 158 | 116 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-1160082 | A | orange | 160 | 28 | 9 | 9 | 45 | 178 | 136 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-2120061 | B | gris foncé RAL 7021 | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-2140061 | B | gris foncé RAL 7021 | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-2160061 | B | gris foncé RAL 7021 | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-2120062 | B | orange | 120 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 138 | 96 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-2140062 | B | orange | 140 | 26 | 8 | 6,6 | 42 | 158 | 116 | 1000 |  | | 0,00 € | | 06904-2160062 | B | orange | 160 | 28 | 9 | 6,6 | 45 | 178 | 136 | 1000 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|